Publique sus productos
Rejilla canal piscina arena

Rejilla canal piscina arena

La Piedra Tayrona de ALFA evoca con su color y textura lo mejor de las zonas cálidas de la Costa Caribe. Este material es resistente a la humedad y tiene una baja retención de temperatura para que no se caliente en las horas de máxima exposic
Especificaciones técnicas
  • Referencia225026645
  • Familia de productoTerrazo
  • Grupo de productosNatural stone finish
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-07
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Material secundarioCementoso
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros