Publique sus productos
Arena seat  Stadion Comfort
Arena seat  Stadion Comfort

    Arena seat Stadion Comfort

    Traducido por Google,

    El sillón Stadium Comfort cuenta con una construcción muy duradera y una larga vida útil. Está diseñado para entornos exigentes como pistas de hockey sobre hielo y pabellones deportivos. Robusto y cómodo, incorpora un asiento y respaldo acolchados que proporcionan una experiencia de asiento agradable y cálida. Tanto el asiento como el respaldo son muy duraderos y están fabricados con chapa moldeada y una superficie laminada de alta presión.

    El modelo Stadium Comfort fue el asiento elegido para el importante proyecto Halmstad Arena.

    Especificaciones
    • Our Best-Selling Chair

      Chair made of molded veneer. Backrest and seat in plywood with padding made of fire-retardant cold foam. Steel frame adapted to the design of the tiered seating.

      Colors

      Available in the finish that best suits your needs, both in terms of wood base and seat/backrest. The frames are powder-coated and can be supplied in any RAL color.

      Compact Design

      One of the most compact designs on the market, providing excellent conditions for fire safety and legroom.

      Spring-Loaded Folding Mechanism with Warranty

      We are proud of our spring-assisted folding seat mechanism and offer a ten-year warranty.

      Easy Maintenance

      Stadium Comfort is easy to maintain and the upholstery is simple to replace.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastadion-comfort
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioContrachapado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Asientos para estadios
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_05
    • Descripción Uniclass 2015Audience seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 29 23 11
    • Título OmniClass Fixed Stadium Seating

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia