Publique sus productos
Telescopic arena section Automatically folding backrest
Telescopic arena section Automatically folding backrest
Telescopic arena section Automatically folding backrest
Telescopic arena section Automatically folding backrest
Telescopic arena section Automatically folding backrest

    Telescopic arena section Automatically folding backrest

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Alfing ofrece una amplia gama de gradas telescópicas para diversas aplicaciones. La grada telescópica de plegado automático se puede retraer fácilmente contra la pared para liberar espacio cuando no se utiliza. Es ideal para pabellones deportivos, salas de conciertos y auditorios. Cada instalación se personaliza para adaptarse a las necesidades específicas del proyecto y puede equiparse con bancos o asientos de diferentes diseños.

    El sistema telescópico cuenta con una robusta construcción de acero y se fabrica en Småland, lo que garantiza una alta resistencia y estabilidad. La estructura se compone de módulos soldados conectados mediante pernos pasantes.

    Nuestras tribunas telescópicas cumplen con los requisitos de las normas EN 13200-5 y 2006/42/CE.

    Especificaciones
    • Steel Telescopic Grandstand

      The frame is manufactured from a durable load-bearing tubular steel construction that ensures excellent stability.
      Sections and height are customized according to requirements. The entire grandstand is operated electrically using dual hand controls.

      Flooring

      We recommend flooring in non-slip linoleum. Naturally, there is also room for customer-specific preferences.

      Seating

      The seat used for our automatic telescopic grandstand is the well-adapted Stadium Comfort.

      Side Railings

      Each grandstand section is equipped with side railings.

      Optional Features

      • Front railing
      • Various types of handrails for aisles
      • Different types of gates
      • Side curtains
      • Step lighting
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatelescopic-arena-section
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioContrachapado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Asientos para estadios
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_05
    • Descripción Uniclass 2015Audience seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 29 23 11
    • Título OmniClass Fixed Stadium Seating

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia