Publique sus productos
Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor

    Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor

    Traducido por Google,

    El sistema modular AT4 sirve de base para unidades de tratamiento de aire utilizadas en diversos sectores. Entre ellos se incluyen instalaciones médicas, sistemas de ventilación central en edificios de oficinas y sistemas de ventilación y climatización centralizados en centros comerciales, salas de exposiciones y centros de conferencias. También está disponible una versión náutica, idónea para piscinas, spas y zonas de bienestar. Las unidades de tratamiento de aire AT4 son igualmente adecuadas para salas blancas en la industria farmacéutica y otros sectores. Gracias a su diseño resistente a la intemperie, estos sistemas pueden instalarse incluso en azoteas. Su construcción modular permite una gran flexibilidad en el rendimiento, con caudales de aire de hasta 200 000 m³/h.

    Ventajas:

    • Material aislante acústico y térmico fabricado con lana mineral (clase de material de construcción A1, no combustible según DIN 4102).
    • Excelente aislamiento térmico y acústico gracias a un panel de 47 mm de espesor.
    • Desacoplamiento térmico entre la carcasa interior y la exterior
    • Puentes térmicos minimizados gracias al perfil del marco con rotura de puente térmico
    • Junta de goma con solapamiento perfecto
    • Combinable modularmente con una variedad de componentes perfectamente compatibles.
    • Clase de eficiencia energética A
    • Costos óptimos del ciclo de vida

    Instalación:

    • Diseño del dispositivo de desmontaje
    • Adaptación flexible a las condiciones estructurales gracias a una dimensión de rejilla variable de 76,5 mm

    Mantenimiento y funcionamiento:

    • Diseño de dispositivos según VDI 6022
    • Higiénico y fácil de limpiar gracias a sus superficies interiores perfectamente lisas.
    • Bandejas de suelo de acero inoxidable fabricadas con esmero y que garantizan una higiene perfecta.
    • Máxima protección contra la corrosión gracias a los paneles de la carcasa galvanizados y con recubrimiento adicional de pintura en polvo; también disponible opcionalmente en acero inoxidable.
    Especificaciones
    • Geräteaufbau
      Filterklasse Zuluft: M5
      Filterklasse Abluft: M5
      Zweite Filterklasse Zuluft: F7
      Ersatzfilter: Nein
      Außenluft-Schalldämpfer: Nein
      Zuluftschalldämpfer: Ja
      Abluftschalldämpfer: Ja
      Kühler im Lieferumfang enthalten: Ja
      Heizung inklusive: Ja
      Wärmerückgewinnungstyp: Rotor
      Wärmerückgewinnung Umluft: Nein
      Außenluftklappen: Ja
      Zuluftklappem: Nein
      Abluftklappen: Nein
      Fortluftklappen: Ja
      Nacherhitzer im Lieferumfang enthalten: Nein
      Ventilatortyp: EC-Fan
      Gerätedaten
      Zuluftvolumenstrom: 300 m³/h
      Außenluftdruck inkl. Außenluft: 400 Pa
      Abluftvolumenstrom 30.000 m³/h
      Außenluftdruck inkl. Abluft 400 Pa
      Wetterfest Ja
      Betriebsseite in Luftrichtung rechts
      Anordnung Übereinander
      Regelung enthalten Ja
      Konstante Druckregelung Ja
      BACnet-Busmodul Ja

      Weitere technische Details finden Sie in der Beschreibung, die Sie als Word-Dokument herunterladen können.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaat4-30000m-h-weatherproof-rotor
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado