Publique sus productos
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening

    Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening

    Traducido por Google,

    Código: DUAL2432

    El contenedor Circa de fibra de vidrio de doble apertura para reciclaje y residuos es la solución perfecta para cualquier necesidad de reciclaje o gestión de residuos. Nuestro nuevo contenedor presenta un diseño limpio con más de 75 acabados estándar para elegir, lo que facilita su combinación con cualquier decoración. Su diseño de dos piezas y la tapa desmontable con ribete de vinilo mantienen el contenedor como nuevo y son fáciles de limpiar. Con 61 cm de diámetro y 81 cm de altura, este contenedor de fibra de vidrio es resistente a las abolladuras, muy resistente y ligero, lo que lo hace ideal tanto para interiores como para exteriores. Es especialmente perfecto para lugares cerca del océano con alto contenido de sal en el aire y también resiste la corrosión de los productos químicos para limpieza de pisos. La tapa, hecha a medida, incluye aberturas para "reciclables" y semicirculares para "residuos" que separan cómodamente la basura de los reciclables. Además, los revestimientos interiores dobles sin costuras ocultan eficazmente la bolsa de basura, a la vez que brindan protección adicional contra fugas. Además, cuenta con una base empotrada que garantiza la estabilidad incluso en zonas de mucho tráfico. ¡Elija hoy el receptáculo para reciclaje y desechos de fibra de vidrio de doble apertura Circa para una solución ecológica que luce genial en interiores o exteriores!

    Especificaciones
    • Height (inches): 32

      Diameter (inches): 24

      Capacity (gallons): 33

      Weight (lbs): 40

      Shape: Round

      Material: Fiberglass

      Country Manufactured In: United States

      On GSA Contract: true

      Finishes: Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacirca-dual-opening-waste-and-recycle-fiberglass-receptacle
    • Familia de productoWaste & Recycling Systems
    • Grupo de productosIndoor Outdoor Waste Receptacles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)32
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica