Publique sus productos
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
    HEWI

    Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100

    Traducido por Google,
    Papelera Range 805 - cuerpo cúbico con base empotrada en la pared - sirve como papelera para toallas de papel usadas - capacidad aprox. 25 l - soporte para bolsas oculto e integrado - 300 mm de ancho, 510 mm de alto y 170 mm de profundidad, base de montaje en pared de 15 mm de profundidad - para montaje en pared - fabricada en acero inoxidable de alta calidad, acabado superficial satinado - abertura fabricada en poliamida de alta calidad en HEWI 90 (negro azabache), 92 (gris antracita), 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-05-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)510
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)185
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste