Publique sus productos
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection

    Fresco Sola Planter Collection

    Traducido por Google,

    La maceta Fresco Sola es una jardinera comercial alta, redonda y cónica, fabricada en fibra de vidrio y diseñada según especificaciones arquitectónicas. Su moderna parte superior sin borde y su base plana le confieren un perfil limpio y escultural que funciona igual de bien como pieza central o como elemento decorativo recurrente en un espacio, aportando continuidad al diseño.

    Disponible en cuatro tamaños: 33 cm de diámetro x 51 cm de alto, 38 cm de diámetro x 76 cm de alto, 46 ​​cm de diámetro x 84 cm de alto y 51 cm de diámetro x 91 cm de alto. Fabricado artesanalmente en EE. UU. Ideal para interiores y exteriores en entornos comerciales, como vestíbulos corporativos, centros de salud, hoteles, tiendas y edificios gubernamentales. Orificios de drenaje disponibles bajo pedido.

    La fibra de vidrio supera al hormigón y al metal en peso, durabilidad y flexibilidad de acabado, lo que la convierte en la opción más inteligente a largo plazo.

    Especificaciones
    • All fiberglass parts are constructed of reinforced thermosetting polyester resin using hand-layup and spray-layup methods. Finished wall thickness is not less than 5/32" with additional thickness in structural areas. Vertical surfaces are reinforced with an inorganic honeycomb strengthening layer, minimum 1/4" thick.

      Visual surface is a solid UV-stabilized, colorfast, weather and stain resistant pigmented gel-coat, permanently fused to the fiberglass laminate with a minimum 16 MIL color layer.

      PERFORMANCE CHARACTERISTICS

      Hardness, Barcol: 50 Tensile Strength: 12,500 psi Flexural Yield Strength: 27,600 psi Compressive Yield Strength: 21,800 psi Glass Content: 35% average Vertical wall panels will not deform more than L/200 when loaded with 50 lbs./cu. ft. soil mass.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafresco-sola-planter
    • Familia de productoPlanter Systems
    • Grupo de productosIndoor Outdoor Planters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica