La jardinera comercial Fresco Yuma es una maceta cuadrada alta y cónica de fibra de vidrio, diseñada según especificaciones arquitectónicas. Su moderna parte superior sin borde y su base plana le confieren una presencia arquitectónica imponente que realza vestíbulos, atrios y plazas exteriores con igual autoridad.
Disponible en cinco tamaños: 45,7 cm x 91,4 cm (18" x 36"), 53,3 cm x 91,4 cm (21" x 42"), 61 cm x 91,4 cm (24" x 36") y 61 cm x 117,7 cm (24" x 46"). Fabricado artesanalmente en EE. UU. por expertos artesanos de fibra de vidrio. Ideal para interiores y exteriores en entornos comerciales, como vestíbulos corporativos, centros de salud, espacios de hostelería, centros comerciales y edificios gubernamentales. Orificios de drenaje disponibles bajo pedido. También disponible un receptáculo a juego.
La fibra de vidrio supera al hormigón y al metal en peso, durabilidad y flexibilidad de acabado, lo que la convierte en la opción más inteligente a largo plazo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |