Publique sus productos
Alluser C2 – Cylindrical Security Portal

Alluser C2 – Cylindrical Security Portal

Traducido por Google,

El Alluser C2 es un portal de seguridad cilíndrico diseñado para combinar un alto flujo peatonal con un tamaño compacto y un potente control de acceso. Con un diámetro exterior de 1151 mm y una entrada libre de 700 mm , ofrece mayor espacio interior a la vez que mantiene una sólida integración arquitectónica. Ideal para entornos corporativos, centros de datos e infraestructuras críticas, el C2 está disponible en versiones ensambladas o en kit, y puede configurarse con sistemas de detección avanzados.
Equipado con sensores ultrasónicos APD (Anti-Piggybacking Detection) y el sistema de enclavamiento de puertas para todos los usuarios, el C2 evita el seguimiento de otros vehículos al verificar la ocupación de la cabina por un solo usuario.

Estándares de seguridad certificados:
LPS 1175: Número 8 – Niveles A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)
EN 1627 – Clases RC3 y RC4

Especificaciones
  • Dimensions:
    Portal Diameter: 1151 mm
    Entrance: 700 mm
    Internal Height: 2048 mm
    External Height:
    2382 mm S version
    2320 mm R version
    Available HUC: 2135 mm or 2300 mm

    Standard features:
    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
    Infrared presence and safety sensors
    Curved sliding doors, fail secure
    Emergency unlocking
    LED traffic lights on both sides
    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:
    P2A standard glass (EN 356)
    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)
    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:
    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
    Brushed or polished steel / aluminium finishes
    Web LAN control module
    Additional control panel and service mode key switch
    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
    Rescue push-button (to safely reopen last door)
    Metal detector

    Available versions:
    C2-S: Welded body for flush installation
    C2-R: Raised base version for surface mounting
    C2-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:
    Corporate buildings and offices
    Critical infrastructure
    Server rooms and data centers
    R&D and pharmaceutical facilities
    Financial institutions and controlled access zones


Especificaciones técnicas
  • Referenciaalluser-c2-cylindrical-security-portal
  • Familia de productoCylindrical Series
  • Grupo de productosSecurity Portals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2320
  • Ancho (mm)1151
  • Profundidad (mm)1151
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad