Publique sus productos
Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access
Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access
Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access

    Alluser C5 – Cylindrical Security Portal with Dual Access

    Traducido por Google,

    El Alluser C5 es un portal de seguridad cilíndrico de alto rendimiento diseñado para combinar una protección robusta con un acceso integral . Su configuración única integra una puerta corredera automática y una puerta batiente, lo que permite un uso flexible para pasillos estándar, así como un acceso más amplio cuando sea necesario.

    Con un diámetro interior de 820 mm y entradas libres de 590 mm (puerta automática) y 805 mm (puerta batiente) , el C5 ofrece un ancho de paso total de hasta 1.210 mm , lo que garantiza comodidad incluso para sillas de ruedas o carritos.
    Esta versatilidad lo hace adecuado para corredores, centros de datos, aeropuertos, embajadas, bancos, museos y otras instalaciones de alta seguridad con requisitos exigentes.

    Especificaciones
    • Dimensions:
      Overall Width: 1250 mm
      Cabin Diameter: 820 mm 
      Clear Entrance (automatic door): 590 mm
      Clear Entrance (swing door): 805 mm
      Combined Passage Width: 1210 mm
      Internal Height: 2048 mm
      External Height: 2320 mm R version

      Standard features:
      RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
      LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
      Infrared presence and safety sensors
      Automatic curved sliding door and swing door, fail secure
      Emergency unlocking system (via swing door/manual release)
      LED traffic lights on both secure and non-secure sides
      Alluser interlocking motherboard with APS software

      Glazing options:
      P2A standard glass (EN 356)
      P4A / P6B anti-vandal glass (EN 356)

      Available Options:
      APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
      Brushed or polished stainless steel / aluminium finishes
      Web LAN control module
      Additional control panel and service mode key switch
      Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
      Rescue push-button (to safely reopen last door)

      Available versions:
      C5-R: Raised base version with 12 mm guide rail for surface mounting
      C5-K: Modular kit version for on-site assembly

      Typical applications:
      Corridors and data centers
      Airports and embassies
      Banks and museums
      Government buildings and sensitive infrastructures
      High-security entry points with inclusive access requirements

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalluser-c5-cylindrical-security-portal-with-dual-access
    • Familia de productoCylindrical Series
    • Grupo de productosSecurity Portals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2320
    • Ancho (mm)1850
    • Profundidad (mm)988
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad