Publique sus productos
ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard
ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard

    ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard

    Traducido por Google,

    El sistema ASG4025-Mini Pipe-Style Snow Guard es un sistema de fijación sin perforación, ideal para techos metálicos de junta alzada con una pendiente de hasta 4/12, longitudes de vigas de hasta 10 pies y cargas de nieve en el suelo de hasta 40 psf. Fabricado a partir de un bloque sólido de aluminio reciclado, su robusta construcción de 1 1/2 pulgadas de espesor y la posición centrada de la bandera ofrecen mayor durabilidad y una estética equilibrada. Esta versión más pequeña del ASG4025 utiliza varillas de 3/8 de pulgada de diámetro exterior y conserva las garantías de los paneles del techo.

    Tipos de techos

    • Costura alzada

    Materiales disponibles

    • Aluminio (AL)

    Acabados disponibles

    • Acabado de fábrica
    • Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

      Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaASG4025_Mini_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de productosStanding Seam Snow Guards
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)3.5
      • Ancho (pulgadas)1.5
      • Profundidad (pulgadas)1.81
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Clasificación IFC Objeto
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniClass Roof Snow Guards