Publique sus productos
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+

    Traducido por Google,

    ESTRUCTURAS SOLARES SIMPLIFICADAS Y OPTIMIZADAS PARA TECHO PLANO

    Los kits de montaje de paneles solares ECOFOOT 2+ maximizan la capacidad del techo y minimizan el tiempo de entrega gracias a su diseño modular y un proceso de ingeniería optimizado. Los componentes preensamblados y el sencillo proceso de instalación de ECOFOOT 2+ garantizan el cumplimiento de los plazos y la mano de obra de su proyecto. Los módulos se pueden configurar en vertical para una inclinación de 5 grados o en horizontal para una inclinación de 10 grados.

    INSTALACIÓN RÁPIDA. DISEÑO DE SISTEMA FLEXIBLE. CONFIABILIDAD DE POR VIDA

    • Instalación rápida, verificada por terceros: ECOFOOT 2+ está calificado por DNV-GL con una impresionante velocidad de instalación de 13,5 módulos por hora de instalación.
    • Validación y confiabilidad del sistema: respaldado por la validación de terceros líderes en la industria y pruebas internas, el sistema de montaje de ECOFOOT 2+ está diseñado para durar toda la vida útil de su proyecto solar.
    • Soporte dedicado para productos e instalación: Tanto nuestro equipo interno de expertos en productos como nuestro equipo de capacitadores de instalación en campo le brindan soporte dedicado en su proyecto.
    Especificaciones
    • System Overview

      • System Type: Flat-roof system (ballasted, attached, or hybrid)
      • Orientation: Landscape and Portrait
      • Tilt Angle: 5°–10°
      • Roof Pitch Compatibility: 0°–7°
      • Inter-Row Spacing: 18.9"

      Materials & Construction

      • Base Materials: Black ASA-PC, UL-Listed Resin
      • Base Dimensions: 26.5" L × 18.25" W × 8.3" H
      • Installed Weight: 3–7 psf
      • Clamping Range: 30–50 mm

      Ballast & Installation

      • Ballast Requirement:
        4" × 8" × 16" roof paver (31.5 lbs each)
      • Slip Sheets:
        Not required by Ecolibrium Solar
        If required by roofer, use 20" × 29" under base

      Compliance & Testing

      • Code Compliance:
        • UL 2703
        • Bonding/Grounding
        • Mechanical Loading
        • Fire Class A (Type I & II modules)
        • SEAOC Seismic Codes
      • Testing:
        • Wind tunnel tested up to 150 mph
        • Structurally tested

      Warranty

      • Warranty Term: 25 years
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflat-roof-solar-panel-mount-ecofoot2
    • Familia de productoFlat Roof
    • Grupo de productosBallast 10 Degree
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Título OmniClass Solar Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica