Publique sus productos
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El protector de nieve tipo tubo ASG4025-AL es un sistema de aluminio resistente y no perforante, diseñado para una instalación segura mediante abrazaderas en diversos techos metálicos de junta alzada. Forjado a partir de un bloque sólido de aluminio reciclado con un grosor de 3,8 cm (1,5 pulgadas) para reducir la torsión, este robusto protector utiliza tres tornillos de fijación y admite tubos de 2,5 cm (1 pulgada) de diámetro exterior. El ASG4025-AL es una opción ideal para una retención de nieve confiable, preservando las garantías de los paneles, y es compatible con accesorios como banderas y rejillas antihielo.

    Tipos de techos

    • Costura alzada

    Materiales disponibles

    • Aluminio y accesorios de aluminio (AL)

    Acabados disponibles

    • Acabado de fábrica
    • Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de edificios aplicables

    Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller

      Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaASG4025_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de productosStanding Seam Snow Guards
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-10
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)5.37
      • Ancho (pulgadas)1.5
      • Profundidad (pulgadas)4
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Clasificación IFC Objeto
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniClass Roof Snow Guards