Publique sus productos
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
    ALsistem

    ECOSLIM 106S - Lift&Slide window

    Traducido por Google,
    Sistema corredero con rotura de puente térmico, disponible en versión corredera en línea con hoja visible, que puede configurarse como carril simple (con caja), doble carril o multicarril, y con una hoja oculta dentro del marco solo en la versión de doble carril. Esta última también puede fabricarse en versión elevable y corredera, pero solo con una hoja fija y una hoja practicable. El marco de doble carril tiene un grosor de 106 mm, mientras que en la versión con hoja oculta alcanza los 135 mm. La hoja tiene una profundidad de 51 mm y un ancho visible de tan solo 55 mm. La sección visible se reduce aún más en la versión con hoja oculta, midiendo solo 15 mm en los laterales y 10 mm en la parte superior. El sistema se completa con diversas soluciones de umbral para satisfacer las diferentes necesidades del mercado.
    Especificaciones
    • Thermal insulation : 1,17 W/m2K Burglary resistence: RC2 Resistence to wind load: Class C3 Air permeability: Class 3 Watertightness: Class 9A
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECOSLIM-106S
    • Familia de productoLift & Slide
    • Grupo de productosALUMINUM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCast Aluminum
    • Material secundarioPoliamida
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas