Publique sus productos
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window
Studio Series - Horizontal Slider Window

    Studio Series - Horizontal Slider Window

    Traducido por Google,

    La serie Studio combina la eficiencia energética, un diseño resistente, una excelente apariencia y características en un producto sólido probado en la industria. Con líneas limpias, un marco de 3 pulgadas y un estándar de vidrio Co ̄ zE de ahorro de energía, esta ventana es ideal para garantizar que sus clientes tengan la ventanas más efectivas y duraderas posibles.

    Entre sus muchas opciones, la serie Studio ofrece cinco de los colores más populares disponibles en ventanas de vinilo: Blanco, Almendra, Taupe (extrusión de color sólido tanto en el interior como en el exterior), Bronce y Negro (exterior de capstock con interior blanco) y Negro sobre Negro (capstock exterior e interior). También hay opciones de pintura adicionales.

    Ventana deslizante horizontal de la serie Studio:

    • Rodillos de alta resistencia con ejes de acero inoxidable
    • Tiradores de dedos integrales en ambos lados de la ventilación.
    • También disponible en una opción de línea de vista igual
    • Llave de estuco integral disponible
    • Dispositivo de control de apertura de ventanas (WOCD) por motivos de seguridad
    • Disponible con aleta de descarga modernizada



    Especificaciones técnicas
    • Referenciastudio-horizontal-slider
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosStudio Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos