Publique sus productos
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
    ALsistem

    ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window

    Traducido por Google,
    Sistema con rotura de puente térmico para la creación de soluciones elevables y correderas en diversas configuraciones, caracterizado por perfiles minimalistas: hojas con un ancho visible de tan solo 75 mm y una profundidad de 160 mm; un montante central reducido a apenas 42,5 mm de línea de visión; umbrales que nunca superan los 25 mm de altura. La robustez de sus perfiles y la capacidad de carga de sus rodillos permiten la construcción de grandes paneles correderos, con un peso máximo de hasta 440 kg por hoja.
    Especificaciones
    • Thermal insulation : 1,29 W/m2K Resistence to wind load: Class C2 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class 8A
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECOSLIM-160TS
    • Familia de productoLift & Slide
    • Grupo de productosALUMINUM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCast Aluminum
    • Material secundarioPoliamida
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas