Publique sus productos
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
    ALsistem

    TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window

    Traducido por Google,

    • Serie elevable y deslizante con corte térmico y marcado CE.

    • Sección central rebajada, de tan solo 59 mm.

    • Sección: marco 160 mm / hoja 72 mm

    • Sección lateral de exposición arquitectónica 113 mm/59 mm

    • Sistema térmico con juntas termoplásticas triextruidas o recubiertas de espuma.

    • Grosor del vidrio de hasta 63 mm

    • Sistema de aislamiento térmico con barras tubulares dobles planas de poliamida de baja densidad

    • Hardware con capacidad de hasta 300 kg y 400 kg.

    • Rieles de acero inoxidable AISI 316

    Especificaciones
    • Thermal insulation: 0,94 W/m2K

      Sound insulation: 43dB

      Resistance to wind load: Class C4

      Air permeability: Class 4

      Watertightness: Class E1200

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatop-slide-160
    • Familia de productoLift & Slide
    • Grupo de productosALUMINUM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas