Publique sus productos
Essential Glider Window
Marvin

Essential Glider Window

4.3 de 5 estrellas4.3(13 reseñas)
Traducido por Google,

La ventana Essential Glider es una alternativa que ahorra espacio cuando una hoja oscilante no es práctica. Cada ventana Essential Glider está optimizada para un movimiento horizontal suave y los paneles operables se inclinan hacia adentro para facilitar la limpieza desde el interior. Elija configuraciones de dos o tres paneles con un interior y exterior de fibra de vidrio fuerte para una durabilidad de bajo mantenimiento.

Características: Disponible en tamaños de hasta 6 pies de ancho y 5 pies de alto con dos paneles; Disponible en tamaños de hasta 8 pies de ancho y 5 pies de alto con tres paneles; Material duradero y de bajo mantenimiento para el interior y el exterior; Mecanismo de bloqueo de bajo perfil y fácil de operar; La opción de reemplazo del inserto está disponible para adaptarse perfectamente a las aberturas de las ventanas existentes; El exclusivo modo de lavado en los paneles operables permite la limpieza de ambos lados del vidrio desde el interior.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamarvin-gau
  • Familia de productoEssential
  • Grupo de productosWindows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Oceanía Europa Asia
Anguilla
Australia
Gibraltar
Israel
Antigua y Barbuda
Turquía