Publique sus productos
Geotextile N2
Geotextile N2
Geotextile N2
Geotextile N2
    Altech
    Archivados

    Geotextile N2

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Especificaciones
    • Class: N2 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 2 x 110 m 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGeotextil_N2
    • Familia de productoGeotextile
    • Grupo de productosNonwoven
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2016-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Nombre UNSPSCFilter membranes
    • Código UNSPSC40161507
    • Código Uniclass 2015Pr_15_57_30
    • Descripción Uniclass 2015Geomembranes
    • Número OmniClass23-11 15 11 15
    • Título OmniClass Sheeting Geomembranes