Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
altech/products/9b51f165-6c02-4888-9154-beb45749c78c
Inicio
Categorías
Materiales de construcción
Impermeabilización
Geotextile N4
No disponible en Estados Unidos
Altech
Seguir
Archivados
Geotextile N4
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Class: N4 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 5 x 100 m 6 x 100 m
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Geotextil_N4
Familia de producto
Geotextile
Grupo de productos
Nonwoven
Tipo
Materiales de construcción
Día de publicación
2016-11-15
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Polipropileno
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Materiales de construcción - Impermeabilización
Clasificación IFC
Miembro estructural
Nombre UNSPSC
Filter membranes
Código UNSPSC
40161507
Código Uniclass 2015
Pr_15_57_30
Descripción Uniclass 2015
Geomembranes
Número OmniClass
23-11 15 11 15
Título OmniClass
Sheeting Geomembranes
Productos similares
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Descargar
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Descargar
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL - Membrana impermeabilizante de asfalto modificado SBS.
Descargar
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
Descargar
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
Descargar
Icopal
Membrane 5 1-layer inverted roof system for mastic asphalt on concrete non-insulated
Descargar