Publique sus productos
Insulated ISO-pipes
Altech
Archivados

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
Especificaciones
  • This product is only available for the Swedish market.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaISO-ror_isolerade
  • Familia de productoPipes
  • Grupo de productosInsulated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Segmento de tubería
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 17
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCopper Process Pipe and Tubing
  • Número OmniClass23-27 39 00
  • Título OmniClass Piping
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING