Publique sus productos
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    <p>Mueble bajo lavabo Gabriella con encimera y lavabo. La encimera es de composite de cuarzo y el lavabo de cerámica. El gabinete está laminado en 3D y fabricado en MDF resistente a la humedad. Cajones de cierre suave. Para montaje en pared. La altura de instalación recomendada desde el suelo hasta la parte superior del lavabo es de 940 mm. Disponible en 60, 90 y 120 anchos. Para combinar con el armario Gabriella Tall y los armarios Ariella Mirror. Los mangos están disponibles como accesorios.</p>

    <p>Ancho: 1 210 mm</p>
    <p>Profundidad: 687 mm</p>
    <p>Altura: 470 mm</p>

    <p>Colores muebles bajo lavabo: blanco mate y gris claro mate</p>
    <p>Colores encimera: blanco mate y negro mate</p>
    <p>Colores lavabo: blanco mate y negro mate</p>

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGabriellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_120
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures