Publique sus productos
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    El tocador Alterna Gabriella se presenta con encimera y lavabo sobre encimera en cerámica. Con orificio de desbordamiento. El gabinete está laminado en 3D y fabricado en MDF resistente a la humedad. Cajones de cierre suave. También disponible en un modelo compacto. Para montaje en pared.

    Para combinar con el gabinete Gabriella Tall y los gabinetes Ariella Mirror.

    Ancho: 608 y 908 mm
    Profundidad: 687 mm
    Altura: 470 mm

    Colores: blanco mate, gris mate y negro mate

    Los mangos están disponibles como accesorios.

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: ceramics
      Colors: white matte, grey matte and black matte
      Soft-close

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 606 mm
      Height: 687 mm
      Depth: 470 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 90 Compact
      Width: 908 mm
      Height: 687 mm
      Depth: 470 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGabriellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_60_90
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures