Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
Inicio
Categorías
Mobiliario y decoración
Espejos
Isabella Mirror
No disponible en Estados Unidos
Alterna
Seguir
Isabella Mirror
Traducido por Google,
Ver original
Este producto solo está disponible para el mercado sueco.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
This product is only available for the Swedish market.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Isabellaspegel
Familia de producto
Sanitet
Grupo de productos
Badrumsmöbler
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-08-03
Número de edición
1
Altura (mm)
700
Ancho (mm)
400
Profundidad (mm)
20
Links
Links
Instalación URL
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vidrio
Material secundario
Tablero de partículas
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Polonia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Mobiliario y decoración - Espejos
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Título
Mirrors
Disponibilidad en regiones
Europa
Suecia
Productos similares
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
Descargar
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
Descargar
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Descargar
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
Descargar
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
Descargar
Essem Design
Classic Mirror
Descargar