Publique sus productos
Hospital basin and basin package
Hospital basin and basin package
    Alterna

    Hospital basin and basin package

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Lavabo Hospital Alterna en 2 medidas, 500 y 600 mm. Lavabo suelto sin rebosadero y monomando, para montaje con pestillo. Los pernos no están incluidos. El lavabo también se entrega como un paquete de lavabo completo con mezclador FM Mattsson 9000E-II premontado, válvula, soportes/perno, trampa de agua, tornillo de plomería y tapón.

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market. Measurements washbasin: 500: 500 (W) x 350 (D) x 165 (H) mm 600: 600 (W) x 450 (D) x 165 (H) mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSjukhustvattstall
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosTvättställ
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)375
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)9.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks