Publique sus productos
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
    DURAVIT AG

    Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245

    4.3 de 5 estrellas4.3(87 reseñas)
    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Ahorro de espacio: debido a su pequeño tamaño, es ideal para baños pequeños o de cortesía.
    • Apto para instalar con mueble
    • Con plataforma para grifería
    • Con sombrero de desagüe cerámico del color del lavabo: lavabo y desagüe se fusionan visualmente en una unidad perfecta
    • El innovador material DuraCeram® permite formas precisas con paredes excepcionalmente finas: higiénico, fácil de cuidar, extremadamente resistente y resistente a la abrasión y los arañazos
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Incluye válvula no cerrable con tapa de cerámica del mismo color que el lavabo: lavabo y válvula se fusionan ópticamente en una unidad perfecta
    • Instalación mural
    • La parte inferior está completamente vitrificada para una mejor higiene. También resulta perfectamente adecuado como solución de montaje en pared.
    • Válvula de desagüe sin función de retención, permite que el agua drene siempre
    • sin rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit DuraSquare Lavamanos, Blanco Brillante, DuraCeram®, Rectangular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: No, Incl. sombrero de desagüe cerámico, Incl. sombrero de desagüe, Parte inferior vitrificada, Pared posterior vitrificada: No, 450 mm - 0732450041
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurasquare-hand-rinse-bathroom-sink-073245
    • Familia de productoDuraSquare
    • Grupo de productosbathroom sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)9.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CódigoE1010
    • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment