Publique sus productos
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    El lavabo Alterna Access Ergo está adaptado para usuarios de sillas de ruedas. Es un lavabo desmontable con rebosadero, para montaje con tornillos. Su diseño profundo y de perfil bajo proporciona un amplio espacio para las piernas. La parte inferior es lisa para evitar molestias. La parte superior está diseñada para facilitar la limpieza.

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAccess_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosTvättställ
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-04-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)375
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)9.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Europa