Publique sus productos
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
    Alterna

    Ariella Mirror tall cabinet

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Armarios altos Alterna Ariella, con espejos en el exterior y almacenaje en el interior. Para colgar en la pared. El exterior está disponible en 5 colores: blanco alto brillo, blanco mate, gris claro mate, negro mate y gris arena. El interior de todos los gabinetes es gris. Para combinar con todos los muebles Alterna.

    Altura: 1 636 mm

    Profundidad: 100 mm

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market. Colors: white high gloss, white matte, light grey matte, black matte and sandy grey Width: 332 mm Height: 1 636 mm Depth: 100 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAriellaspegelhogskap
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets

    Disponibilidad en regiones

    Europa