Publique sus productos
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
    Alterna

    Bathroom furniture Basic showcase

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado sueco. Mueble de baño básico Alterna. Una completa gama de muebles de baño en color blanco con tocadores, mueble alto, armarios espejo con tomas de corriente, aparato de iluminación y espejo. El mueble bajo, el mueble con espejo y el aparato de iluminación también están disponibles en laminado compacto. Los muebles de baño en laminado compacto son extremadamente duraderos, ya que han sido fabricados a alta presión. Esto les permite resistir los arañazos, la presión, la luz solar, la humedad y el agua.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Vanity unit 1 door and 1 shelf Material: MDF all compact laminate Color: White Dimensions: B 460 x H 650 x D 290 mm Alterna Basic High cabinet with frame and shelves melamine-coated particle board. 2 pcs doors MDF. 1 open shelf in the middle. Grytgangjärn 26 mm stew. 2 loose shelves. For wall hanging. Can be mounted right or left. The cabinet is surface-treated in parts to provide color coverage on all surfaces. Color type 2 component acid-curable paint NCS 0502Y. Alterna Basic Mirror cabinet with melamine frame, 2 facet cut double mirrors, 2 loose glass shelves. For wall hanging. The cabinet is surface-treated in parts to provide color coverage on all surfaces. Color type 2 component acid-curable paint NCS 0502Y. Material: MDF and melamine Color: White Basic Mirror Cabinet Dimensions: B 600 x H 576 x D 140 mm Basic Lighting appliance Dimensions: B 630 x H 22 x D 140 13.4 W, IP44 Alterna Basic Mirror cabinet in compact laminate 2 mirrors Material: Compact laminate Color: White Dimensions: B 590 x H 620 x D 150 mm Alterna Basic Mirrors B 600 x H 600 x D 20 mm B 900 x H 900 x D 20 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBasicbadrumsmobler_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2017-05-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules