Publique sus productos
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
    Kohler

    Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet

    Traducido por Google,

    El elegante diseño minimalista se combina con la influencia tradicional de mediados de siglo y la artesanía Kohler en el tocador de baño Artifacts. Este gabinete de cajones con adornos simples presenta molduras de cornisa, que recuerdan a una estantería de estilo federal estadounidense, mientras que las patas acampanadas de madera maciza inspiradas en prensas de lino de principios del siglo XIX elevan el estilo del tocador y la funcionalidad fuera del piso. Personalice la pieza central de su baño con una tapa de cuarzo a juego, tiradores de cajones de estilo industrial contrastantes y accesorios organizativos dentro de los cajones (se venden por separado), para lograr una apariencia que se adapte a su estética y espacio.

    Características

    • Con hermosos y duraderos acabados a base de agua que son mejores para el medio ambiente.
    • Dos cajones de madera maciza con construcción de cola de milano
    • Correderas para cajones de montaje inferior con cierre suave para una apertura suave
    • El cajón de extensión total de 21" (533 mm) de profundidad proporciona un amplio espacio de almacenamiento
    • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales como tomas de corriente, organizadores de cajones y contenedores (se venden por separado)
    • Combina con los tiradores del gabinete K-33561 Artifacts de 13" (330 mm) y la bandeja desplegable K-99680-SH18 Artifacts de 36" (914 mm) (se vende por separado)
    • Combina con encimeras de tocador, salpicaderos y salpicaderos laterales de cuarzo de Silestone® y fregaderos KOHLER (se venden por separado)

    Material

    • Madera contrachapada y MDF resistente a la humedad.
    • La naturaleza de la veta de la madera puede provocar variaciones en la profundidad del tinte. Nuestros expertos artesanos aplican el tinte a mano para mezclar estas variaciones.

    Instalación

    • Se recomienda instalación profesional.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Taladrar, aserrar, lijar o mecanizar productos de madera puede exponerlo al polvo de madera, una sustancia que en el estado de California se sabe que causa cáncer. Evite inhalar polvo de madera o use una máscara contra el polvo u otras medidas de protección personal. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-33559
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosArtifacts™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)34.49
    • Ancho (pulgadas)35.98
    • Profundidad (pulgadas)21.89
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33
    • Título OmniClass Residential Specialty Casework