Publique sus productos
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
    Alterna

    Basic basin and basin package 525

    Traducido por Google,
    Este producto sólo está disponible para el mercado sueco. Lavabo Alterna Basic, para fijación a escuadra, fabricado en porcelánico. También disponible como paquete completo de lavabo con varios mezcladores diferentes para elegir, entregado completo con válvula inferior, soportes, trampa de agua, tornillo de plomería y tapón.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBasictvattstall525
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosTvättställspaket
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2016-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)525
    • Profundidad (mm)405
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)10.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks