Publique sus productos
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado sueco. Los calentadores de toallas Alterna Calore están hechos de perfiles de acero. La conexión se realiza con un calentador de inmersión o con una válvula de regulación para sistemas de calefacción.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCalorehanddukstorkar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosHanddukstorkar
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2017-12-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Código Uniclass 2015Ac_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-31 25 25 11
    • Título OmniClass Electric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems