Publique sus productos
Vertical Power Vented Unit Heater
Modine

Vertical Power Vented Unit Heater

Traducido por Google,

Los calefactores unitarios ventilados PDP/BDP de Modine son económicos de instalar, fáciles de usar y ofrecen una excelente economía en servicio. Nuestros calentadores a gas están disponibles en unidades clasificadas de 150 000 a 400 000 BTU/hr. Estas unidades brindan circulación de aire para reducir los puntos muertos en el invernadero, reduciendo las áreas de alta humedad que promueven el crecimiento de moho.

Una unidad con ventilación eléctrica le brinda muchas ventajas adicionales, que incluyen:

  • La versatilidad permite que el aire sople desde la parte superior del invernadero o a través de conductos
  • Los calentadores son de fuego indirecto, lo que permite que todos los productos de la combustión se ventilen hacia el exterior del invernadero y protegen las plantas sensibles de las toxinas que se encuentran en los productos de la combustión.
  • Los calefactores unitarios a gas de Modine mantienen una eficiencia mínima del 80 %, lo que maximiza la eficiencia estacional mediante el uso de una caja colectora y el extractor eléctrico
  • Protector de ventilador a prueba de dedos opcional para funcionamiento a alturas de montaje bajas
  • Un sistema de encendido piloto intermitente con cierre del 100 % con reintento continuo, sin cargo adicional. El sistema de encendido permite que las unidades se conviertan en campo a propano, si se desea.
  • Un presostato de seguridad para garantizar condiciones de ventilación seguras
  • Diseñado para utilizar el tubo de ventilación con el diámetro más pequeño posible
  • Un mecanismo de suspensión nivelado para ajustes de campo fáciles después de agregar accesorios que pueden cambiar el centro de gravedad de la unidad
  • BDP está diseñado para operar contra 0,5 pulgadas de presión estática externa
  • HECHO EN LOS EE. UU.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamodine-pdp
  • Familia de productoUnit Heaters
  • Grupo de productosGreenhouse
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-07-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores