Publique sus productos
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
    Alterna

    Towel warmers Divario showcase

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado sueco. Las estufas de toallas Alterna Divario están fabricadas en acero cromado. La conexión se realiza con un calentador de inmersión o con una válvula de regulación para sistemas de calefacción. Disponible como modelo recto con tubos cuadrados y modelo recto con tubos redondos.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Wall mount: Fixed with 20 mm adjustability in depth Models: straight model with round tubes and straight model with square pipes Straight model with round tubes Dimensions: 500 x 800 mm, 600 x 800 mm, 500 x 1200 mm, 600 x 1200 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve. When installing an immersion heater the towel rails must be filled with liquid.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDivariohanddukstorkar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosHanddukstorkar
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2017-12-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Código Uniclass 2015Ac_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-31 25 25 11
    • Título OmniClass Electric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems