Publique sus productos
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
    Alterna

    Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins

    Traducido por Google,

    Este producto sólo está disponible para el mercado sueco.

    Mueble de baño Isella con encimera y lavabo. La encimera está fabricada en composite de cuarzo y el lavabo en cerámica. El mueble está fabricado en tablero de fibra de densidad media/aglomerado resistente a la humedad. Cajones con cierre amortiguado. Para montaje en pared. La altura de instalación recomendada desde el suelo hasta la parte superior del lavabo es de 940 mm. Disponible en anchos de 60, 90 y 120. Para combinar con el mueble alto Isella/Ella y los muebles con espejo Ariella. Los tiradores están disponibles como accesorios.

    Ancho: 1 210 mm

    Profundidad: 470 mm

    Altura: 737 mm

    Colores de muebles de baño: blanco brillo, blanco mate, gris claro mate, arena y roble.

    Colores de encimera: blanco mate y negro mate

    Colores lavabo: blanco mate y negro mate

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIsellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_120_dubbel
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText