Publique sus productos
ARMANI - BAIA Mueble mural de 1800 mm para 2 lavabos de sobre encimera y grifería de repisa
ARMANI - BAIA Mueble mural de 1800 mm para 2 lavabos de sobre encimera y grifería de repisa
ARMANI - BAIA Mueble mural de 1800 mm para 2 lavabos de sobre encimera y grifería de repisa
ARMANI - BAIA Mueble mural de 1800 mm para 2 lavabos de sobre encimera y grifería de repisa
    Roca

    ARMANI - BAIA Mueble mural de 1800 mm para 2 lavabos de sobre encimera y grifería de repisa

    4.7 de 5 estrellas4.7(30 reseñas)
    Este mueble suspendido aumenta la sensación de lujo aunando frescura y elegancia, a la vez que ofrece soluciones funcionales para todo tipo de espacios y necesidades de almacenamiento. Este modelo diseñado para lavabos de sobre encimera con 1-3 orificios para grifería (Ref. A3270C6..0, Ref. A3270C6..2, o Ref. A3270C6..3) ofrece infinitas combinaciones con diferentes tipos de grifería. También dispone de cuatro cajones con cierre amortiguado: los cajones superiores ofrecen más capacidad de almacenaje gracias al sifón ahorra espacio y a diferentes compartimentos, mientras que los cajones inferiores pueden ser personalizados con contenedores y bandejas de diferentes tamaños diseñados específicamente con esta intención (Ref. A856540128, Ref. A856541128 y Ref. A856542128). La exclusividad de la gama de acabados se pone de relieve con tres elegantes opciones de encimeras de vidrio tintado que complementan los acabados lacados: Greige, Nero y Silver. Silver es un acabado extremadamente refinado que permite crear una atmósfera única y elegante en el espacio de baño. Greige, una combinación de gris y beige, es un leitmotiv en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos el tono perfecto en interiorismo. Nero es un acabado sólido y de tonalidades oscuras, que aporta un toque de sobriedad y sofisticación al mueble de baño y es el complemento ideal para cualquiera de los acabados Dark Metallic o Shagreen Dark Metallic de los lavabos.
    Especificaciones
    • This wall-hung vanity increases the sensation of luxury while maintaining a fresh, stylish look both offers functional solutions for all type of spaces and storage needs. This furniture designed for use with over countertop washbasins for 1-3 tapholes (Ref. A3270C6..0, Ref. A3270C6..2 or Ref. A3270C6..3) offers endless combinations with different kinds of faucets. Also incorporates four soft-close drawers: the upper drawers offer greater storage capacity thanks to the siphon space-saving system and several compartments, while the lower drawers can be customized by adding different-sized organization containers and trays designed specifically for this purpose (Ref. A856540128, Ref. A856541128 and Ref. A856542128). The exclusivity of the selection of finishes is highlighted with 3 options for exquisite back painted glass countertops that complement the lacquered finishes: Greige, Nero and Silver. Silver is a uniquely refined finish designed to create a distinctive, stylish look in the bathroom space. Greige, a balance of cold grey and warm beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Nero is a full-bodied, dark finish that adds a sober, sophisticated accent to the bathroom furniture and is the ideal complement to any of the Dark metallic or Shagreen Dark Metallic washbasin finishes.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA857218xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBaia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)610
    • Ancho (mm)590
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioTablero DM
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings