Publique sus productos
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
    Alterna

    Picto basin and basin package 655

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Lavabo Alterna Picto para montaje sobre soporte, fabricado en cerámica.

    El lavabo también se entrega como un paquete de lavabo completo con mezclador premontado, válvula, soportes/perno, sifón, tornillo de plomería y tapón. Elija entre 10 modelos de mezcladores.

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPictotvattstall655
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosTvättställspaket
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)375
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)9.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks