Publique sus productos
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
    Alterna

    Towel warmers Ray showcase

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado sueco. Los calentadores de toallas Alterna Ray están hechos de acero inoxidable. La conexión se realiza directamente o mediante enchufe. Disponible como modelo recto con tubos cuadrados y modelo recto con tubos redondos.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 137 mm Height: 800 or 1 400 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug Straight model with round tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug Straight model with square tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRayhanddukstorkar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosHanddukstorkar
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2017-12-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Código Uniclass 2015Ac_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-31 25 25 11
    • Título OmniClass Electric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems