Publique sus productos
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
    Alterna

    Towel warmers Rod showcase

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado sueco. Los calentadores de toallas Alterna Rod están hechos de acero cromado. La conexión se realiza directamente o mediante enchufe. Disponible como modelo recto con tubos redondos en dos longitudes. Teclado encendido/apagado. Se suministra con soportes de pared.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 85 mm Height: 915 or 1 515 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug. IP44.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRodhanddukstorkar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosHanddukstorkar
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2017-12-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Código Uniclass 2015Ac_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-31 25 25 11
    • Título OmniClass Electric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems