Publique sus productos
Wall shelf for washbasin
Alterna

Wall shelf for washbasin

Traducido por Google,
El estante Alterna Wall se utiliza para desplazar el lavabo 18 cm. Modelo universal que más encaja en el mercado sueco Lavabos suspendidos de 57 cm de ancho. Fabricado en acero galvanizado con recubrimiento en polvo. Se incluye tornillo y tuerca M6x16 para la fijación de la balda en la consola. Dimensiones: 570 x 180 mm. Disponible con o sin perno en T. Adecuado para los siguientes lavabos: Ifö 7322, Ido 11113, Ido 11185 y Gustavsberg 590-2
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVagghylla
  • Familia de productoSanitet
  • Grupo de productosTvättställspaket
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)117
  • Ancho (mm)570
  • Profundidad (mm)440
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Objeto