Publique sus productos
BB-CH | Concealed fixing assembly suspended cassette system for ventilated façades
BB-CH | Concealed fixing assembly suspended cassette system for ventilated façades
    Alubuild

    BB-CH | Concealed fixing assembly suspended cassette system for ventilated façades

    Traducido por Google,

    El BB-CH es un sistema de casete colgante premium diseñado para la instalación sin juntas de paneles compuestos de aluminio Buildbond. Diseñado para modulación vertical , este sistema cuenta con un mecanismo de fijación oculto que proporciona una estética limpia y moderna para envolventes arquitectónicas de alta gama. El sistema BB-CH está optimizado para fachadas ventiladas , ofreciendo ligereza estructural, rápido montaje en obra y una excelente transición de carga, lo que lo convierte en la opción preferida de los arquitectos que buscan un acabado exterior sin fijaciones.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabb-ch-system
    • Familia de productoAssembly system
    • Grupo de productosAssembly systems
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2026-02-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_05
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium composite material (ACM) panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Composite Material Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniClass Composite Wall Panels