Publique sus productos
1/2" & 7/8" Corrugated Panel

1/2" & 7/8" Corrugated Panel

3.7 de 5 estrellas3.7(12 reseñas)
Traducido por Google,
Características
  • Garantía de acabado no prorrateada de 30 años
  • Tornillos y remaches a juego.
  • Tiras de cierre disponibles
  • Longitudes cortas precortadas (5'-0" mínimo)
  • Longitudes de panel de hasta 38'
PAC-CLAD ha proporcionado los paneles de sujeción expuestos "M" y "R" en el pasado y ahora ha aumentado aún más su oferta de paneles. Hemos introducido la costilla 7.2, el panel corrugado de 7/8″, el panel corrugado de 1/2″ y anchos de cobertura adicionales del panel “M” y “R” a la línea. Estos perfiles brindan una flexibilidad inigualable para su uso en aplicaciones de paneles lineales, paredes y techos de metal en un panel de metal rentable pero arquitectónicamente atractivo.


Los paneles corrugados de PAC brindaron una flexibilidad superior para su uso como panel de pared o techo. Para aplicaciones de revestimiento, se traslapa una nervadura, y en techado, se superponen dos nervaduras. El panel de 7/8″ ha sido probado exhaustivamente según la norma ASTM 1592 y tiene una excelente capacidad de carga negativa incluso para presiones de vientos fuertes. Se requiere una pendiente mínima de 2 1/2:12 para los paneles corrugados de 7/8″ y de 1/2″ en aplicaciones de techado.


Los paneles corrugados se pueden producir perforados para una variedad de proyectos exteriores, como pantallas de equipos. Los paneles corrugados perforados también son muy adecuados para aplicaciones acústicas en interiores. PAC recomienda perforar el aluminio en estos paneles, pero los paneles de acero pueden usarse SOLAMENTE en una aplicación interior. Comuníquese con un representante de Petersen Aluminium para conocer las capacidades de diseño de este producto.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapanel-pac-clad-corrugated
  • Familia de productoWall Panels
  • Grupo de productosWall Panels exposed fastener
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015Ss_25_20
  • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Wall Cladding
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniClass Exterior Wall Cladding

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos