Publique sus productos
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
    Alugom

    ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana

    Traducido por Google,
    VENTANAS ABATIBLES CON LAS MÁXIMAS PRESTACIONES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL FUTURO Carpintería practicable de tres cámaras, con rotura de puente térmico en puertas y ventanas. Un diseño robusto, gran versatilidad con altos valores de aislamiento térmico y acústico. Su construcción en poliamidas de 34 y 37 mm permite hasta 53 mm de rebaje de vidrio, lo que permite crear ventanas de mayor tamaño para mejorar la iluminación y el confort de la vivienda. Marco y contraventana de 75 y 82 mm de profundidad respectivamente y sistema Canal Europeo El sistema Canal Europeo permite realizar una gran variedad de aperturas tales como aperturas interiores o exteriores, abatibles, oscilobatientes, salientes exteriores, abatibles paralelas o abatibles. Los sistemas de herrajes para bisagras vistas y ocultas CHIC, permiten a los sistemas de hojas y oscilobatientes una apertura total de la ventana hasta 180º, regulación tridimensional y micrométrica en todas las direcciones independientemente entre sí, garantizando una capacidad de carga máxima por oscilobatiente. hoja giratoria de 150 kg. El sistema ALG permite la posibilidad de aumentar sus prestaciones térmicas y acústicas, mediante la inserción de perfiles aislantes en las cámaras de poliamida, en el rebajo del vidrio y en el exterior del marco, convirtiéndolo así en ALG 75 MAXIMA HQ (Alta Calidad) . • Bicolor • Color Lacado (RAL, texturizado o estampado • Lacado Madera Sublicromia • Lacado Madera EZY® • Lacado Antibacteriano • Anodizado
    Especificaciones
    • FEATURES • Casement Windows with European chamber • Frame section: 75 mm • Shutter section: 82 mm • Thermal break with: 34 or 37 mm polyamide in sheets in frames. • Central gasket in EPDM foam/sponge • Maximum weight per opening per shutter: 120 Kg • Tilt-and-turn opening. Maximum weight per shutter: 130 Kg • Concealed Tilt&Turn Opening. Maximum weight per sheet: 150 Kg • Minimum dimensions per shutter: 445 x 1500 mm • Maximum dimensions per shutter 1700 x 2500 mm • Maximum glazing up to 53 mm • Possibilities of interior opening: or casement openings or tilt and turn or folding or Oscillo Parallel or folding • External opening possibilities: or casement or Projector
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalg-75-passive-house
    • Familia de productoPRACTICABLES
    • Grupo de productosALG 75 MÁXIMA
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1480
    • Ancho (mm)1230
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)120
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica África Sudamerica