Publique sus productos
MB-86 SI Corner Window with Structural Glazing
Aluprof

MB-86 SI Corner Window with Structural Glazing

4.9 de 5 estrellas4.9(24 reseñas)
Traducido por Google,

La nueva serie de puertas y ventanas MB-86 ha sido diseñada para ofrecer excelentes propiedades de aislamiento. Cumple con los crecientes requisitos de las demandas legislativas y generales del mercado para la construcción mejorada de nuevas ventanas y puertas que ahorran energía. Ofrecido en tres variedades ST , SI y AERO , es el primer sistema de aluminio que emplea aerogel de sílice, el material nanoporoso que tiene una proporción muy alta de volumen vacío libre en comparación con los materiales sólidos convencionales. Su alto volumen de poros, bajo contenido de sólidos y estructura amorfa de camino tortuoso dan lugar a valores bajos de conductividad térmica. Por lo tanto, el sistema presenta el rendimiento térmico líder en la industria. Además también cuenta con una excepcional tasa de inercia de perfiles que permite ventanas mayores en tamaño y peso.

Características y Beneficios:

  • gran selección de perfiles
  • Roturas térmicas extra gruesas de nueva forma
  • junta central multicomponente
  • listones de acristalamiento con opción de sellado adicional
  • acristalamientos de hasta 67,5 mm que permiten todo tipo de acristalamientos de dos cámaras, acústicos y de seguridad, antirrobo
  • grandes áreas de vidrio sin cables
  • apropiado para una variedad de herrajes, incluidas las bisagras ocultas
  • drenaje de agua disponible en opciones tradicionales y ocultas
  • altamente eficiente energéticamente desde 0,57 W/m2K
  • líneas limpias y nítidas de estructura de aluminio extruido estrecho
  • multitud de opciones de acabado
Especificaciones
  • Performance MB-86: 

    • Air permeability: class 3, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class 5A (200 Pa), EN 12208:2001
    • Thermal insulation window (Uf): from 1,76 W/m2K
    • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-86-SI_Corner-Window-with-Structural-Glazing
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-86 SI windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-04
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)86
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana esquinera
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows