Publique sus productos
MB-79N CSF Window 1sash Fix
Aluprof

MB-79N CSF Window 1sash Fix

4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
Traducido por Google,

Las ventanas MB-79N CSF de perfil estrecho con apertura hacia el exterior están diseñadas para los clientes más exigentes del Reino Unido, ofreciendo tecnología avanzada y detalles refinados. Esto las convierte en una excelente opción para fabricantes, arquitectos, promotores y propietarios que priorizan la calidad, la estética y la eficiencia energética.

Con un perfil de tres cámaras con rotura de puente térmico, la MB-79N CSF combina un diseño minimalista con un alto rendimiento de aislamiento. Su versatilidad permite la creación de diversos tipos de ventanas, incluyendo configuraciones fijas, de guillotina y de abatimiento. El sistema está disponible en dos opciones estéticas: una variante enrasada, donde la hoja se alinea con el marco para una apariencia uniforme, y una variante extendida, donde la hoja sobresale sutilmente para una apariencia más distintiva.

Adaptado a diversas necesidades

El producto está diseñado para satisfacer diversas necesidades y está disponible en dos variantes de aislamiento térmico. La versión MB-79N CSF ST es una solución rentable que ofrece un aislamiento térmico sólido a un precio más bajo. Por otro lado, la versión MB-79N CSF SI incorpora insertos de aislamiento específicos dentro de las roturas de puente térmico, lo que mejora aún más la eficiencia energética. Esto hace que el sistema MB-79N CSF sea adecuado tanto para aplicaciones residenciales como comerciales, permitiendo soluciones a medida que satisfacen requisitos específicos de diseño y energía.

Una primicia en el mercado: la innovadora bisagra híbrida

Se ha desarrollado una bisagra híbrida pionera exclusivamente para esta ventana abatible. Esta innovadora solución ofrece una excepcional capacidad de carga de hasta 80 kg. Gracias a esta bisagra, se pueden fabricar ventanas más grandes y pesadas, manteniendo altos niveles de seguridad, durabilidad y funcionalidad.

Especificaciones
  • A market-first: the innovative hybrid hinge

    A pioneering hybrid hinge has been developed exclusively for this casement window. This innovative solution boasts an exceptional load-bearing capacity of up to 80 kg. Thanks to this hinge, larger and heavier windows can be fabricated while maintaining high levels of security, durability, and functionality.

    MB-79N CSF advantages for fabricators:

    • Simplified assembly and optimised production time – the manufacturing process has been streamlined, with dedicated tools enabling quick and efficient fabrication.
    • Versatile applications – the ability to create different window types (fixed, side-hung, and top-hung) in two design variants (flush and extended casement).
    • Unique market advantage – the hybrid hinge represents a significant advancement in UK window design, enabling the use of heavier window elements in construction projects.

    MB-79N CSF advantages for architects

    • Minimalist aesthetics – slim profiles and a wide range of colour options support modern, visually appealing designs.
    • Design flexibility – the option of two casement styles (flush and extended) allows seamless adaptation to diverse architectural and functional requirements.
    • Energy efficiency – the system meets energy-saving and environmental performance standards.

    Advantages of MB-79N CSF for developers and homeowners:

    • Reduced energy costs – excellent thermal insulation helps lower heating expenses.
    • Security and comfort – burglary-resistant strips and the option of reinforced glazing enhance safety.
    • Long-term durability – anodised or powder-coated profiles ensure resistance to weather conditions and years of trouble-free use.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamb-79n-csf-window-1sash-fix
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-79N CSF
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows