MB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible ProfilesMB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible ProfilesMB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible Profiles
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
Aluprof

MB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible Profiles

Traducido por Google,

El sistema de ventanas con rotura de puente térmico MB-Slimline , altamente aislado, está destinado a la fabricación de elementos de estructura externa tales como varios tipos de ventanas de alta resistencia y apertura hacia el interior (ventanas batientes, hopper, oscilobatientes) y ventanas fijas de un Excelente resistencia al agua, estanqueidad al aire y rendimiento de aislamiento acústico. Con sus perfiles de aluminio de muy pequeño ancho, visibles desde el lado exterior de la construcción, MB-Slimline permite fabricar hojas en dos variantes: con perfiles visibles o invisibles (SG) desde el lado exterior de la estructura. Cuando se utilizan marcos invisibles, la apariencia de las unidades abiertas y fijas es casi idéntica. Este sistema también puede sustituir en gran medida las ventanas de estilo antiguo, hechas de perfiles de acero y mantener una apariencia similar desde el exterior de la construcción, al tiempo que aumenta significativamente el aislamiento térmico de la mampara.

Especificaciones
  • Features and benefits MB-SLIMLINE:

    • high resistance to water & air infiltration plus an excellent thermal insulation can be obtained thanks to the special shape of the central gasket
    • good thermal insulation Uw from 0,8 W/(mK)
    • important glazing range, up to 81 mm
    • the use of typical “Euro” grooves enables installation of most of the available fittings
    • the construction method is maximally simplified. Profile connections (corner & T-connections) are performed by bolting or studding

    Technical parameters:
    • Air permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
    • Watertightness: classE 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001
    • Thermal insulation: (Uw): from 0,8 W/(m2K)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-SLIMLINE_window_sg_1sash_invisible_profiles
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-SLIMLINE windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas - Otros
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 1.4JL10
  • Descripción Uniclass 1.4Windows
  • Código Uniclass 2.0PR-59-97
  • Descripción Uniclass 2.0Windows
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • Código de Referencia NBS 59-97
  • Descripción de referencia NBS Windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Norteamérica
Rusia
Turquía
Kenia
Canadá
Finlandia
Georgia
Estados Unidos
Suecia
Azerbaiyán
Haití
Noruega
Irán
Reino Unido
Arabia Saudí
Irlanda
Kuwait
España
Emiratos Árabes Unidos
Portugal
Catar
Francia
Países Bajos
Dinamarca
Alemania
Bélgica
Estonia
Lituania
Letonia
Bielorrusia
Ucrania
Eslovaquia
Polonia
República Checa
Suiza
Italia
Hungría
Austria
Serbia
Eslovenia
Croacia
Bosnia-Herzegovina
Montenegro
Rumanía
Moldavia
Islandia