Publique sus productos
MB-104 Passive SI Door Single outward opening for wall / curtain wall
MB-104 Passive SI Door Single outward opening for wall / curtain wall
    Aluprof

    MB-104 Passive SI Door Single outward opening for wall / curtain wall

    Traducido por Google,

    El MB-104 Passive es un sistema de puertas y ventanas equipado con rotura de puente térmico que proporciona el máximo rendimiento de aislamiento térmico y cumple con todos los requisitos de los componentes de construcción pasivos.

    El sistema se utiliza para fabricar elementos de desarrollo arquitectónico exterior, por ejemplo, varios tipos de ventanas, puertas, vestíbulos y estructuras espaciales, que se caracterizan, además del excelente aislamiento térmico, por un muy buen aislamiento acústico, estanqueidad al agua y al aire y alta resistencia estructural.

    La construcción del perfil del sistema Pasivo MB-104 se presenta en dos variantes, dependiendo de los requerimientos de ahorro de energía térmica: SI y AERO

    Los parámetros de puertas y ventanas basados en MB-104 Passive superan los requisitos actuales de las normas y estándares aplicables más estrictos; es por eso que el sistema MB-104 Passive está dedicado a la construcción pasiva y energéticamente eficiente.

    Especificaciones
    • Why MB-104 Passive?

      • Passive House Institute Darmstadt-certified windows: MB-104 Passive SI and MB-104 Passive Aero
      • excellent thermal insulation performance for openable window: Uw from 0.53 W//m2K and for door UD from 0,62 W//m2K
      • standard-exceeding tightness and insulation performance
      • large range of glazing, up to 81mm
      • exterior doors are available both glazed and panelled – it’s a perfect entrance door to a modern home

      MB-104 Passive can also be used to fabricate highly aesthetic panel doors that meet the expectations of the most demanding users.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-104_Passive_SI_door_single_outward_opening
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-104 Passive SI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-19
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)104
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica África