Publique sus productos
MB-59 Slide Door 2-sash Fixed - Slide
MB-59 Slide Door 2-sash Fixed - Slide
MB-59 Slide Door 2-sash Fixed - Slide
    Aluprof

    MB-59 Slide Door 2-sash Fixed - Slide

    4.6 de 5 estrellas4.6(38 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema MB-59 Slide ha sido diseñado para fabricar puertas correderas con aislamiento térmico para ser integradas en muros de mampostería, muros cortina de aluminio, jardines de invierno o cerramientos de ventanas.

    Las puertas correderas, especialmente las grandes, pueden hacer que el espacio habitable sea visualmente más grande combinándolo con la terraza o el jardín exterior. En cuanto al aislamiento térmico, los perfiles MB-59 Slide tienen dos variantes diferentes: ST y HI. La gama de perfiles disponibles incluye marcos de 2 y 3 carriles. Una amplia gama de acristalamientos permite el uso de unidades de doble y triple acristalamiento, incluidas unidades de seguridad y aislamiento acústico. El sistema se puede utilizar en varios tipos de edificios: edificios individuales, hoteles o apartamentos.

    Especificaciones
    • Features and benefits:

      • important dimensions of the door leaves: height up to 2.6 m, width up to 1.8 m; and max. leaf weight up to 160 kg,
      • slender and robust, 3-chambered profiles with insulating chamber equipped with wide thermal breaks in the central part,
      • 2-or 3-rail frames that enable the fabrication of doors with wide clear passage size,
      • large glass thickness to be fitted in the door leaves (up to 42 mm), to bring flexibility in choosing the appropriate glass,
      • possibility to use most of the sliding door hardware available on the market,
      • doors can be mounted individually or as part of larger constructions: mullion and transom curtain walls or winter gardens,
      • maximally simplified construction technology to reduce time and cost of fabrication,
      • compatibility with other Aluprof systems – possibility to use common components.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-59-Slide_fixed_slide
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-59 Slide
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2022-03-17
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)59
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors