Publique sus productos
MB-45 Window 4-sash Fixed
MB-45 Window 4-sash Fixed
MB-45 Window 4-sash Fixed
    Aluprof

    MB-45 Window 4-sash Fixed

    4.8 de 5 estrellas4.8(47 reseñas)
    Traducido por Google,

    MB-45 es un moderno sistema de aluminio destinado al diseño de elementos de cerramientos arquitectónicos exteriores e interiores que no requieren aislamiento térmico, por ejemplo, varios tipos de tabiques, ventanas, puertas correderas manuales y automáticas, puertas batientes, vestíbulos, vitrinas, taquillas oficinas, vitrinas y estructuras espaciales.

    El rasgo característico de este sistema es su estrecha conexión con los sistemas de puertas y ventanas MB-60 y MB-70 . La versatilidad y el atractivo del sistema se ven reforzados adicionalmente por la posibilidad de elegir entre varias variantes de solución en el caso de varios detalles estructurales, por ejemplo: sellado de la hoja inferior de la puerta, sellado de las puertas correderas y batientes, forma de los junquillos y forma y altura del umbral de la puerta. Este sistema también se conecta con la estructura de la puerta de embutir MB-45S .

    Especificaciones
    • The structural depth of the window sections is equal to 45 mm (frame), 54 mm (casement), and the door: 45 mm and 45 mm, respectively. Such assumed depths of the casement and frame sections give the effect of one surface from the exterior side after closing - in the case of the window, and the facing effect to the surface of casements and frames in the case of doors. Shape of the profiles allows achieving slender and resistant window and door structures.

      This system allows application of the sets of glass panels of the thickness equal from 2 mm to 35 mm in window casements and from 2 mm to 26 mm in fixed windows and doorframes.

      A very significant quality of the MB-45 system is the possibility to bend the profiles, such as: frames, casements and lacings, what allows creating various types of arches and arch structures.

      The tightness is assured thanks to application of special gaskets made of EPDM synthetic rubber, which guarantee the resistance to aging during long-lasting exploitation. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-45_window_quadruple_sash_fixed
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-45 windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-01
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows