Publique sus productos
MB-86 SI Fixed Window
Aluprof

MB-86 SI Fixed Window

4.8 de 5 estrellas4.8(34 reseñas)
Traducido por Google,

El sistema de puertas y ventanas MB-86 es un producto con muy buenos parámetros, que permite satisfacer las diversas necesidades de los usuarios. Sus secciones están disponibles en 3 variantes de diseño en función de los requisitos de ahorro de energía térmica: ST, SI y AERO. MB-86 es el único sistema de puertas y ventanas de aluminio del mundo en el que se utiliza aerogel, un material con un excelente aislamiento térmico. Entre las ventajas del sistema MB-86 se encuentra también la alta durabilidad de los perfiles, lo que permite realizar construcciones de grandes dimensiones totales y peso.



Especificaciones
  • Features that affect the functionality and aesthetics of constructions made in MB-86 system are as follows:

    • wide thermal breaks in a new shape  allowing the use of an additional partition in the profile insulation zone
    • a two-component central gasket to perfectly seal and thermally insulate the space between the sash and frame
    • a wide range of sections ensures that the required aesthetics and the durability  of the construction is achieved
    • glazing beads with additional sealing, available in three variants: Standard, Prestige and Style
    • profile shapes adjusted to use various types of multi-point locking including, but not limited to, concealed hinges
    • a wide range of glazing allows the use of all common types of panes, including two-chamber acoustic or anti-burglary 
    • profile drainage available in two variants: conventional or concealed
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-86_SI_fixed_windows
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-86 SI windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-23
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)86
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows